Product PSU67-11-2440/P
Compacte schakelvoeding in IP67
24 VDC uitgangsspanning - 3.8 A uitgangsstroom
Bestelnummer: 6884257- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave

Algemene gegevens
| EAN | 4047101385076 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
| Goederencode | 85044083900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 808 g |
Technische gegevens
| Spanningsvoeding | 230 VUC |
| Nominale spanning uitgang | 24 V |
| Uitgangsspanning | 24 VDC |
| Nominale stroom | 3.8 A |
| Parallel bedrijf | neen |
| Power Good-uitgang | neen |
| Elektrische aansluiting | Connector |
| Afmetingen | 85 x 172 x 35 mm |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
PKG4M-1-PSW4M/TXL
Voedingskabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, haaks, 4-polig; kabellengte: 1 m |
6625681 |
|
PKW4M-1-PSW4M/TXL
Voedingskabel, M8-contraconnector, haaks, 4-polig naar M8-connector, haaks, 4-polig; kabellengte: 1 m |
6625690 |
|
PKW4M-1-PSG4M/TXL
Voedingskabel; M8-contraconnector, haaks, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 1 m |
6626851 |
|
PKG4M-1-PSG4M/TXL
Voedingskabel, M8-contraconnector, recht, 4-polig naar M8-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 1 m |
6625672 |