Product  PKG4M-1-PSW4M/TXL

Actuator-, sensor- en voedingskabel / PUR

Verlengkabel

Bestelnummer: 6625681
    • M8-contraconnector, recht, 4-polig
    • M8-stekker, haaks, 4-polig
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur zwart
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
    • Vlamvertragend (FT2 conform UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Lasvonkenbestendig
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Bijzonder slijtvast
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 1,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101304442
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 42  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal, Voeding
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.5 mm
Kabellengte 1.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top