Product AIH401EX
I/O-systeem excom
4-kanaals ingangsmodule, analoog, HART
Bestelnummer: 6884266- Ingangsmodule voor de aansluiting van passieve (actieve ingangen) of actieve (passieve ingangen) transmitters (aansluiting naar keuze)
- Transmissie van HART-data
- Per kanaal een HART-controller voor een snellere toegang tot HART-gegevens
- Volledige galvanische scheiding

Algemene gegevens
EAN | 4047101416794 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- analoge I/O module |
Goederencode | 85389099990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 131 g |
Technische gegevens
Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signaaltype | Analoge ingang, HART, Intrinsiek veilig |
Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Apparaattype | I/O-module |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC ex, CMI, UKCA, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiebestand
GSD-Dateien | 278 KB |
ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
GSDML-bestanden | 80 KB |
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
excom-RMD1-BU
De weerstandsmodule voorkomt bij digitale ingangsmodules detectie van draadbreuk en detectie van kortsluiting. Bij analoge ingangsmodules worden bovendien de meldingen voor overloop en onderloop onderdrukt. |
100020744 |