Product excom-RMD1-BU
I/O-systeem excom
Weerstandsmodule voor het onderdrukken van diagnosemeldingen
Bestelnummer: 100020744- Weerstandsmodule voor het onderdrukken van de diagnosemeldingen kortsluiting, draadbreuk, overflow of underflow
- Enkelvoudig elektrisch materieel volgens EN60079-14
- Verpakkingseenheid: 4 stuks

Algemene gegevens
| EAN | 4047101527445 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85332100000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 4 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Apparaattype | Toebehoren |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |