Product  AOH401-N

I/O-systeem excom

4-kanaals uitgangsmodule, analoog, HART

Bestelnummer: 6884270
    • Uitgangsmodule voor de aansluiting van analoge actuatoren
    • Transmissie van HART-data
    • Per kanaal een HART-controller voor een snellere toegang tot HART-gegevens
    • Volledige galvanische scheiding
#

Algemene gegevens

EAN 4047101416824
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- analoge I/O module
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 127  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Analoge uitgang, HART, Intrinsiek veilig
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype I/O-module
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top