Product  DI80-N

I/O-systeem excom

8-kanalige ingangsmodule, digitaal

Bestelnummer: 6884273
    • ingangsmodule voor 3-draadssensoren (NPN en PNP)
    • voeding van de sensoren: ompoolbeveiligd via aparte hulpenergie
#

Algemene gegevens

EAN 4047101342130
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 135  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signaaltype Digitale ingang, Niet-intrinsiek veilig
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype I/O-module
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top