Product 6ES7972-0BA12-0XA0
Confectioneerbare connector
Sub-D-connector
Connector, haaks
Bestelnummer: 6890934- Voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- Tot 12 Mbps
- Activeerbare afsluitweerstand
- 90° kabeluitgang
- Afschermbaar
- Kunststof behuizing
- schroef-/klemaansluiting
- 9-polig
- kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
- UL-certificaat
- Inzetbaar in explosiegevaarlijk bereik van zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101164978 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 54 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Certificaten | UL, CE |