Product B4241-0/9
Confectioneerbare connector
7/8″ contraconnector, haaks
Bestelnummer: 6901021- Schroef-/klemaansluiting
- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458244 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 50 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal, Voeding |
| Connector A | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Haaks |
| Aantal polen | 5 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | PG9 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PBT(UL 94 V0) |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 6…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…1.5 mm² |
| Nominale spanning | 600 V |
| Stroombelastbaarheid | 9 A |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |