Product  BS5231-0

Confectioneerbare connector

Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, haaks

Bestelnummer: 6901110
    • Metalen montagemoer
    • Beschermingsklasse IP67
    • Soldeeraansluiting
    • Zelfconfectioneerbare connector
    • Mechanische aansluiting M8 / Ø 8 mm
    • Haakse bouwvorm
    • 3-polig
    • Metr. schroefdraad M11 x 0,75
    • Kabeldiameter 3,5 … 5,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458312
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 11  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen 3
Aansluittype Soldeercontact
Schroefdraad M11 × 0,75
Behuizingsmateriaal Kunststof, PBT
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 3.5…5 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.25 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top