Product BS4251-0/9
Confectioneerbare connector
Connector, 7/8″, haaks
Bestelnummer: 6901112- Voor gebruik in DeviceNet en CANopen-toepassingen en voor de voeding
- 5-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
- UL-certificaat

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458336 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 58 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | DeviceNet, CANopen |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |