Product H5141-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 6902720- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Penetratietechniek
- 4-polig
- metr. schroefdraad M9,5 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101496840 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 14 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | M9.5x1 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Zink-aluminium, ZnAl, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 4…5 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.34 mm² |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |