Product  B8251-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, haaks

Bestelnummer: 6904602
    • A-codering
    • Kunststof wartelmoer
    • UL-certificaat
    • schroef-/klemaansluiting
    • A-codering
    • 5-polig
    • PG7 schroefdraad
    • kabeldiameter 4.0 … 6.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458398
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 17  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG7
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Kunststof, PA, Zwart
Externe diameter van de leiding 4…6 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top