Product  B8181-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 6904605
    • A-codering
    • Metalen montagemoer
    • schroef-/klemaansluiting
    • 8-polig
    • PG9 schroefdraad
    • kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458428
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG9
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.5 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top