Product  BS8251-0/PG9

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, haaks

Bestelnummer: 6904615
    • Voor gebruik in DeviceNet/CANopen-toepassingen
    • A-codering
    • Schroef-/klemaansluiting
    • 5-polig
    • PG9 schroefdraad
    • Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
    • UL-certificaat
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458466
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst HU
Gewicht 27  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Apparaattype Confectioneerbare connector
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top