Product  BS4151-0/9

Confectioneerbare connector

Connector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6904718
    • Voor gebruik in DeviceNet en CANopen-toepassingen en voor de voeding
    • Schroef-/klemaansluiting
    • Metalen montagemoer
    • UL-certificaat
    • 5-polig
    • PG9 schroefdraad
    • Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000740
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 56  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Apparaattype Confectioneerbare connector
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top