Product  B4131-0/13.5

Confectioneerbare connector

Contraconnector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6904720
    • Schroef-/klemaansluiting
    • Metalen montagemoer
    • Oliebestendig
    • UL-certificaat
    • 3-polig
    • PG13,5 schroefdraad
    • Kabeldiameter 10,0…12,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458541
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 54  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal, Voeding
Connector A Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 3
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG 13,5
Behuizingsmateriaal Kunststof, PBT(UL 94 V0)
Materiaal montagemoer/-schroef Aluminium, Al, Geanodiseerd
Externe diameter van de leiding 10…12 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…1.5 mm²
Nominale spanning 600 V
Stroombelastbaarheid 12 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top