Product B5231-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, haaks
Bestelnummer: 6904810- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- Soldeeraansluiting
- Zelfconfectioneerbare contraconnector
- Mechanische aansluiting M8 / Ø 8 mm
- Haakse bouwvorm
- 3-polig
- Metr. schroefdraad M11 x 0,75
- Kabeldiameter 3,5 … 5,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101458619 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 10 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M8 × 1, Haaks |
| Aantal polen | 3 |
| Aansluittype | Soldeercontact |
| Schroefdraad | M11 × 0,75 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 3.5…5 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.25 mm² |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 341 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |