Product HA5141-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht
Bestelnummer: 6905405- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- snijklem-snelaansluiting
- 4-polig
- kabeldiameter 2.5 … 5.1 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101506679 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 15 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | snij-/klemaansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 2.5…5.1 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.34 mm² |
| Nominale spanning | 32 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |