Product  HA8141-16

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 6905409
    • Metalen montagemoer
    • Beschermingsklasse IP67
    • snijklem-snelaansluiting
    • A-codering
    • 4-polig
    • metrische schroefdraad M12 x 1
    • kabeldiameter 6 … 8 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101506747
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 39  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Aansluittype snij-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Messing, CuZn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.34…0.75 mm²
Nominale spanning 50 V
Stroombelastbaarheid 6 A

Select Country

Turck worldwide

to top