Product ML-CA40P-9X3-CWW-H1141
LED-machinelamp
Kubusvormige lamp voor opbouw
Bestelnummer: 6914397- kubusvormige lamp
- montage op frontzijde
- behuizingsmateriaal: vergoten aluminium
- gewicht: 200 g
- resistent tegen koel- en smeerstoffen
- beschermingsgraad IP67
- bedrijfstemperatuur: -40…+50° C
- aantal LED's: 3 stuks
- belichtingsgeometrie: diffuus
- lichtkleur: koudwit
- kleurtemperatuur: ca. 6300 K
- belichtingssterkte: ca. 108 lx bij 1 m
- uitstralingshoek: 120°
- levensduur: > 50.000 bedrijfsuren
- LED-bescherming door geïntegreerd temperatuurmanagement
- bedrijfsspanning: 24 VDC
- stroomopname: 150 mA bij 24 V
- vermogensopname: 4 W
- M12 x 1 connector
- pinconfiguratie: 3 = 0V, 4 = +24V
- directe aansluiting op de PLC-schakeluitgang mogelijk

Algemene gegevens
| EAN | 4047101261509 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
| Goederencode | 85395200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 168 g |
Technische gegevens
| Functie | Oppervlaklicht |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Lichtsoort | wit |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten aluminium behuizing, AL |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |