Product  FW-MRKPM0416-P-S-0608

Confectioneerbare connector

7/8″ voeding

Contraconnector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6914504
    • Schroefklemaansluiting
    • 4-polig
    • PG9 schroefdraad
    • Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101496925
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CZ
Gewicht 46  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal, Voeding
Connector A Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 4
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG9
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Aluminium, Al, Geanodiseerd
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.34…1.5 mm²
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 9 A

Select Country

Turck worldwide

to top