Product FW-MRSPM0516-P-S-0810
Confectioneerbare connector
7/8″ voeding
Connector 7/8″, recht
Bestelnummer: 6914507- Schroefklemaansluiting
- 5-polig
- PG11-schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0…10,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101496970 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 51 g |
Technische gegevens
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |