Product FW-MRKPM0416-P-S-0810
Confectioneerbare connector
7/8″ voeding
Contraconnector 7/8″, recht
Bestelnummer: 6914512- Schroefklemaansluiting
- 4-polig
- PG11 schroefdraad
- Kabeldiameter 8,0…10,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101496956 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 47 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal, Voeding |
| Connector A | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | PG11 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Aluminium, Al, Geanodiseerd |
| Externe diameter van de leiding | 8…10 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.34…1.5 mm² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 9 A |