Product  B4151-0/11

Confectioneerbare connector

Contraconnector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6914526
    • Schroef-/klemaansluiting
    • 5-polig
    • PG11 schroefdraad
    • Kabeldiameter 8,0…10,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458763
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 53  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Apparaattype Confectioneerbare connector

Select Country

Turck worldwide

to top