Product  BSV8240-0/9

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, haaks

Bestelnummer: 6914539
    • 4-polig
    • 4-polig, haaks, roestvaststalen montagemoer
    • Kabeluitgang 4,0…8,0 mm
    • Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101510867
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CZ
Gewicht 25  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype Confectioneerbare connector

Select Country

Turck worldwide

to top