Product BKV8240-0/9
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, haaks
Bestelnummer: 6914540- 4-polig
- 4-polig, haaks, roestvaststalen montagemoer
- Kabeluitgang 4,0…8,0 mm
- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101510874 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 28 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-PA, FOUNDATION fieldbus |
| Aansluittechniek signaal | M12 |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |