Product  BSV4140-0/16

Confectioneerbare connector

Connector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6914541
    • Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen
    • Schroef-/klemaansluiting
    • Roestvaststalen montagemoer
    • 4-polig
    • PG16-schroefdraad
    • Kabeldiameter 12,0…14,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101510843
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CZ
Gewicht 78  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-PA
Aansluittechniek signaal 7/8″
Apparaattype Confectioneerbare connector
Omgevingstemperatuur -40…+90 °C

Select Country

Turck worldwide

to top