Product BKV4140-0/9
Confectioneerbare connector
Contraconnector 7/8″, recht
Bestelnummer: 6914543- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen
- Schroef-/klemaansluiting
- Roestvaststalen montagemoer
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101510829 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | HU |
| Gewicht | 68 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-PA |
| Aansluittechniek signaal | 7/8″ |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Omgevingstemperatuur | -40…+90 °C |