Product BKV4140-0/16
Confectioneerbare connector
Contraconnector 7/8″, recht
Bestelnummer: 6914544- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen
- Schroef-/klemaansluiting
- Roestvaststalen montagemoer
- 4-polig
- PG16-schroefdraad
- Kabeldiameter 12,0…14,0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101510812 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 71 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-PA |
| Aansluittechniek signaal | 7/8″ |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Omgevingstemperatuur | -40…+90 °C |