Product  BS4140-0/9

Confectioneerbare connector

Connector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6914550
    • Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoepassingen en als hulpvoeding voor DeviceNet-slaves
    • 4-polig
    • PG9 schroefdraad
    • Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101510768
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CZ
Gewicht 48  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-PA
Aansluittechniek signaal 7/8″
Apparaattype Confectioneerbare connector
Omgevingstemperatuur -40…+90 °C

Select Country

Turck worldwide

to top