Product  Cable451-150M

PROFIBUS-kabel

PUR-kabelmantel

Bestelnummer: 6915603
    • PROFIBUS-kabel: 2 × 0,34 mm2
    • Mantelmateriaal: PUR, kleur: violet
    • Manteldiameter: 8,2 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Bestand tegen chemicaliën, uv-straling en olie
    • Vlamvertragend volgens DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
    • Halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
    • Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • Conform RoHS
    • UL gehomologeerd
    • kabellengte: 150 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101519631
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst PL
Gewicht 12260  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 2
Aderdoorsnede 0.34  mm²
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Kabeldiameter Ø  8.2 mm
Kabellengte 150.0  m
Kabelmantel PUR, Paars
Afscherming aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top