Product Cable451-500M
PROFIBUS-kabel
PUR-kabelmantel
Bestelnummer: 6915606- PROFIBUS-kabel: 2 × 0,34 mm2
- Mantelmateriaal: PUR, kleur: violet
- Manteldiameter: 8,2 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Bestand tegen chemicaliën, uv-straling en olie
- Vlamvertragend volgens DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
- Microben- en hydrolysebestendig
- Conform RoHS
- UL gehomologeerd
- kabellengte: 500 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101519754 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444995900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 40000 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Aantal aders | 2 |
| Aderdoorsnede | 0.34 mm² |
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Kabeldiameter | Ø 8.2 mm |
| Kabellengte | 500.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Paars |
| Afscherming | aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk |
| Certificaten | UL |