Product CMB8141-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6930375- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermring
- Met vergoten draadring
- schroef-/klemaansluiting
- 4-polig
- Kabeldiameter 6 … 8 mm
- Aderdoorsnede 0,14 … 0,75 mm2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101056808 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 47 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 4 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Behuizingsmateriaal | Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 6…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.75 mm² |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |