Product  VB2-FSM5-2FKM4.4

2-weg splitter

Y-verdeler zonder kabel, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M12 × 1

Bestelnummer: 6930562
    • M12-stekker, 5-polig
    • M12-contraconnector, 4-polig
    • RoHS-conform
    • Beschermingsklasse IP67
#

Algemene gegevens

EAN 4047106162610
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CN
Gewicht 50  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Y-verdeler
Connector A Connector, M12 × 1
Connector B 2 x contraconnector, M12 × 1
Number of Drops/Branches 2
Nominale spanning 60 V

Montagetoebehoren

6936175
6936170

Select Country

Turck worldwide

to top