Product RSS-8442-5M
Power with Ethernet
Bestelnummer: 6931584- mantelmateriaal: TPU, kleur: zwart
- transmissie-eigenschap: CAT5e volgens TIA 568B:2001
- Powerpaar: 2x22 AWG 48x0.1
- datapaar: 4x24 AWG 32x0.1
- afscherming: vertind kopervlechtwerk
- manteldiameter: 7.4 mm
- bruikbaar voor sleepleidingen
- olie- en UV-bestendig
- onontvlambaar volgens FT2 via UL 1581
- halogeen-, PVC- en siliconenvrij
- kabel UL-gehomologeerd volgens AWM Style 20549
- kabel volgens Euromap 75 en VARAN
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67
- Connector recht M12, 8-polig
- kabellengte: 5.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101280074 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 423 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 8 |
| Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Nominale spanning | 48 V |
| Stroombelastbaarheid | 2 A |
| Kabeldiameter | Ø 7.4 mm |
| Kabellengte | 5.0 m |
| Kabelmantel | TPU, Zwart |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere eigenschappen | VARAN/Euromap 75 |
| Certificaten | kabel UL style 20549 |