Product  RKS-8442-5M

Power with Ethernet

Bestelnummer: 6931870
    • mantelmateriaal: TPU, kleur: zwart
    • transmissie-eigenschap: CAT5e volgens TIA 568B:2001
    • Powerpaar: 2x22 AWG 48x0.1
    • datapaar: 4x24 AWG 32x0.1
    • afscherming: vertind kopervlechtwerk
    • manteldiameter: 7.4 mm
    • bruikbaar voor sleepleidingen
    • olie- en UV-bestendig
    • onontvlambaar volgens FT2 via UL 1581
    • halogeen-, PVC- en siliconenvrij
    • kabel UL-gehomologeerd volgens AWM Style 20549
    • kabel volgens Euromap 75 en VARAN
    • RoHS-conform
    • beschermingsgraad IP67
    • Contraconnector recht M12, 8-polig
    • kabellengte: 5.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101281712
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 418  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 48 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabeldiameter Ø  7.4 mm
Kabellengte 5.0 m
Kabelmantel TPU, Zwart
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen VARAN/Euromap 75
Certificaten kabel UL style 20549

Select Country

Turck worldwide

to top