Product PSGS4M-PSGS4M-4414-4M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6932995- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 26
- CAT 5E volgens ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: met aluminium gelamineerde polyesterfolie, gevlochten koper
- Manteldiameter: 4,8 mm
- Geschikt voor kabelrupsen
- Uv-bestendig
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en DIN VDE 0282 deel 10
- Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
- Certificaat: cULus
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse IP67
- M8-connector, recht
- M8-flensconnector, recht
- kabellengte: 4.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101324006 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 143 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, UL 94, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Nominale spanning | 42 V |
| Stroombelastbaarheid | 3 A |
| Kabeldiameter | Ø 4.8 mm |
| Kabellengte | 4.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Groen |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |