Product  PSGS4M-PSGS4M-4414-25M

kabel voor Industrial Ethernet

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6934128
    • Ethernetkabel: 4-polig, AWG 26
    • CAT 5E volgens ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: groen
    • Afscherming: met aluminium gelamineerde polyesterfolie, gevlochten koper
    • Manteldiameter: 4,8 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Uv-bestendig
    • Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en DIN VDE 0282 deel 10
    • Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
    • Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
    • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
    • Certificaat: cULus
    • Conform RoHS
    • Beschermingsklasse IP67
    • M8-connector, recht
    • M8-flensconnector, recht
    • kabellengte: 25 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101353631
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CZ
Gewicht 789  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout Zink, GD-Zn, Vernikkeld
Connector B Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 42 V
Stroombelastbaarheid 3 A
Kabeldiameter Ø  4.8 mm
Kabellengte 25.0 m
Kabelmantel PUR, Groen
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top