Product  VBB8141-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 6934720
    • Duo-kabelverbinding
    • Metalen montagemoer
    • Beschermingsklasse IP67
    • schroef-/klemaansluiting
    • A-codering
    • 4-polig
    • kabeldiameter: 2 leidingen Ø 2.1-3.0 mm of Ø 4.0-5.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458848
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top