Product  BK8-0

Confectioneerbare connector

Contraconnector M16 × 0,75, recht

Bestelnummer: 6934736
    • soldeeraansluiting
    • 8-polig
    • PG9 schroefdraad
    • kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458961
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 43  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen 8
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Schroefdraad PG9
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 5 A

Select Country

Turck worldwide

to top