Product BS14-0
Confectioneerbare connector
Connector M16 × 0,75, recht
Bestelnummer: 6934743- soldeeraansluiting
- 14-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101459029 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M16 × 0,75, Recht |
| Aantal polen | 14 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | PG9 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 6…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.25 mm² |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 3 A |