Product ESGP4P
M8 x 1 / Ø 8 mm connector
Inbouwstekker Ø 8 mm / M8x1, schroef-/klikbaar
Bestelnummer: 6934778- Robuuste en geconfectioneerde connector
- 4-polig
- Gietdicht, beschermingsgraad IP67
- GOST-R goedgekeurd
- RoHS-conform
- printcontact

Algemene gegevens
EAN | 4047101371437 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Connector A | Connector, Ø 8 mm |
Aantal polen | 4 |
Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
Nominale spanning | 30 V |
Stroombelastbaarheid | 4 A |
Beschermingsgraad | IP67 |