Product FKFDW4.54-0.5
toebehoren voor veldbussystemen
Inbouwflens
Bestelnummer: 6935249- uitvoering: contraconnector M12
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, draadlengte 0.5 m
- achterwandmontage
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Litzedraadlengte: 0,5 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047101384918 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 33 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd |
| Aantal polen | 5 |
| Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
| Montagetype | achterwandmontage |
| Schroefdraad | PG9 |
| Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabellengte | 0.5 m |
| Aantal geleiders | 5 |
| Beschermingsgraad | IP67 |