Product  PSGS4M-4416-25M

kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6935337
    • Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
    • CAT 5E
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: groen
    • Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
    • Manteldiameter: 6,5 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
    • Halogeenvrij volgens IEC 60754
    • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
    • Goedkeuring: UL
    • Conform RoHS
    • Conform PNO
    • Open einde
    • M8-flensconnector, recht
    • kabellengte: 25 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101393385
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CZ
Gewicht 1574  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Wartelmoer/-bout Zink, GD-Zn, Vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Stroombelastbaarheid 3 A
Kabeldiameter Ø  6.5 mm
Kabellengte 25.0 m
Kabelmantel PUR, Groen
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL gelisted

Aansluittoebehoren

6935010
100034569
100034570

Select Country

Turck worldwide

to top