Product  FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

Confectioneerbare connector

Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht

Bestelnummer: 6935010
    • schroef-/klemaansluiting
    • 4-polig
    • Metalen behuizing (messing, vernikkeld)
    • Metalen wartelschroef (messing, vernikkeld)
    • Afschermbaar
    • Kabeldiameter 5,0…6,5 mm
    • Klemvermogen: max. 0,5 mm2/AWG 20
    • Aanbevolen koppel: 0,4 Nm
    • Certificaat: cULus
#

Algemene gegevens

EAN 4047101379174
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst SK
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Ethernet
Apparaattype Confectioneerbare connector
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top