Product  AIDA-GC-AIDA-GC-4416-10M

kabel voor Industrial Ethernet / PUR

aansluitkabel conform AIDA

Bestelnummer: 6935652
    • Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
    • CAT 5E
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: groen
    • Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
    • Manteldiameter: 6,5 mm
    • Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
    • Halogeenvrij volgens IEC 60754
    • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
    • Conform RoHS
    • Conform AIDA
    • Beschermingsklasse: IP65 en IP67
    • RJ45-connector volgens IEC 60603-7
#

Algemene gegevens

EAN 4047101406887
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 790  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 4
Greep Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd
Connector B Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 4
Greep Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 40 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabeldiameter Ø  6.5 mm
Kabelmantel PUR, Groen
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP65, IP67
Certificaten UL gelisted

Select Country

Turck worldwide

to top