Product  FKW4.54-0.5

toebehoren voor veldbussystemen

Inbouwflens

Bestelnummer: 6935718
    • uitvoering: contraconnector M12
    • 5-polig
    • PG9 inbouwschroefdraad
    • omgekeerd gecodeerd, 5-polig, draadlengte 0.5 m
    • frontmontage
    • voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
    • Litzedraadlengte: 0,5 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101392098
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad PG9
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 0.5 m
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top