Product  FKW5L

toebehoren voor veldbussystemen

Inbouwflens

Bestelnummer: 6935916
    • uitvoering: contraconnector M12
    • PG9 inbouwschroefdraad
    • omgekeerd gecodeerd, 5-polig, soldeercontacten
    • frontmontage
    • voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
    • Soldeercontact
#

Algemene gegevens

EAN 4047101406023
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 17  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad PG9
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Beschermingsgraad IP67

Select Country

Turck worldwide

to top