Product BS82121-0/PG9
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, haaks
Bestelnummer: 6936122- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- soldeeraansluiting
- 12-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101459142 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 12 |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Schroefdraad | PG9 |
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
| Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 6…8 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.25 mm² |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 2 A |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| CE-negatief-verklaring | 116 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |