Product  BMS8151-0/PG9/YE

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 6936232
    • A-codering
    • Gele behuizing
    • Metalen montagemoer
    • Kabeldiameter 4,0…8,0 mm
    • Klemvermogen 0,25…1,50 mm²
    • Beschermingsklasse IP67
    • RoHS-conform
    • schroef-/klemaansluiting
    • A-codering
    • 5-polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101411546
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst SK
Gewicht 26  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA6 GF, UL 94
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 4…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.25…1.5 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top